Solution d'entraînement final de chenilles

Pour répondre aux exigences des entraînements planétaires finaux de chenilles

Les entraînements planétaires finaux des chenilles doivent faire face à des environnements de service difficiles caractérisés par des chocs et des impacts fréquents. En dépit de ces conditions, les fabricants ont besoin de solutions de transmission fiables offrant une haute densité de puissance, de robustes performances d'étanchéité sous des charges abrasives et une modularité rentable.

Conçue pour répondre à toutes ces exigences et plus, une solution d'entraînement final SKF inclut l'un de ces trois composants :
  • Un roulement à rouleaux coniques à section mince
  • Un roulement à contact oblique à section mince
  • Un roulement moyeu avec un engrenage intégré associé à un joint à face mécanique

Les roulements à section mince facilitent des conceptions permettant d'économiser de l'espace et des coûts, tandis que les roulements moyeux garantissent une efficacité opérationnelle élevée. Les joints à face mécanique offrent un rapport optimal entre le prix et les performances. Idéale pour une utilisation dans des pelleteuses ou des pelles mécaniques géantes, la solution d'entraînement final de chenilles SKF permet aux équipementiers de développer des conceptions plus rigides. La capacité de charge supérieure et l'étanchéité plus efficace permettent d'économiser de l'énergie et de réduire les arrêts machines pour les utilisateurs finaux.
SKF logo