Roulements d'orientation

Des performances robustes pour les rouleaux compresseurs et compacteurs

Les fabricants de rouleaux compresseurs et de compacteurs cherchent à fournir un compactage de haute qualité à grande vitesse, ce qui implique un niveau vibratoire élevé. Face à ces besoins, les roulements d'orientation SKF apportent des solutions fiables, extrêmement productives et économiques pour le support de tambour et le pivot de direction. Le joint de moyeu haute résistance intégré protège le roulement des influences du bitume chaud et de la pénétration d'eau.

Pour les applications de support de tambour, les roulements d'orientation permettent d'obtenir une solution très compacte pour optimiser la configuration du rouleau compresseur en augmentant sa largeur de travail. Ils permettent également au rouleau compresseur de travailler plus près des obstacles, ce qui améliore le confort et la visibilité de l'opérateur.

Dans les applications de pivots de direction, nos roulements d'orientation supportent parfaitement la fréquence et l'amplitude des vibrations. Prête à être installée, cette solution simplifie la conception des machines et réduit le temps nécessaire à l'assemblage.
SKF logo