SKF Copperhead
Identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent
Le système de détection de défauts SKF Copperhead pour équipements mobiles contrôle les vibrations, la température, la vitesse et la charge des systèmes mécaniques d'un véhicule lors de son fonctionnement. Robuste et compact, ce système en ligne embarqué contribue à la réduction des exigences de maintenance tout en améliorant la disponibilité des véhicules et la productivité.
Accès aux données de fonctionnement dans le monde entier
SKF Copperhead pour équipements mobiles fournit des données critiques qui peuvent être analysées par SKF partout dans le monde par le biais d'Internet ou encore par votre personnel formé à ces tâches. Le logiciel convivial fournit un avertissement précoce des problèmes potentiels.
Détecte une variété de problèmes machine :
- Pièces desserrées
- Déséquilibre
- Défaillances des engrenages
- Défaillance des roulements
- Manque de lubrification
- Températures élevées