Solutions de réducteur central

Des performances optimisées dans des environnements difficiles

Dans les applications de différentiel, une précision de guidage élevée et constant de l'arbre de pignon est essentielle à des conditions de travail optimales. Pour obtenir cette précision, les fabricants doivent pouvoir contrôler la précharge des roulements et réduire la perte de puissance. La solution de réducteur central SKF peut les y aider.

Répondez à vos exigences de charge, conception et palier

La solution de réducteur central SKF inclut les options suivantes :
  • Roulements à rouleaux coniques (CL7C) et joints de pignon
  • Pignon hybride : combinaison de roulement à rouleaux coniques et de roulement à billes à contact oblique avec joint de pignon

Les roulements à rouleaux coniques SKF conformes aux spécifications CL7C simplifient le réglage de la précharge et offre une capacité de précharge extrême avec une perte minimale. Les roulements à rouleaux coniques présentent également une haute rigidité, un faible niveau sonore et des vibrations réduites, même à vitesses élevées et sous des charges lourdes. Les pignons hybrides permettent un positionnement correct et stable de l'arbre de pignon, sans effet de fixation ni perte de puissance.

Ces deux approches simplifient le processus d'assemblage et réduisent les coûts pour les équipementiers. Pour les utilisateurs finaux, la solution de réducteur central SKF offre une longue durée de service, une haute fiabilité, un faible niveau sonore et un fonctionnement sans fuites d'huile.
SKF logo