Joints de cardan

Joints de cardan

Le montage d'un joint de cardan SKF pratiquement sans maintenance sur les arbres de transmission permet à ces derniers de fonctionner sans relubrification. Les caractéristiques incluent une conception de joint avancée, une finition supérieure du tourillon, deux rangées de rouleaux à profil logarithmique et une rondelle d'extrémité spécialement conçue.

Avantages pour les équipementiers

  • Sans relubrification
  • Pas de trous de relubrification, raccords ou canaux de graissage
  • Meilleures performances grâce à l'optimisation du joint, lubrifiant et roulement
  • Solution éprouvée, fiable et robuste
  • Réduction des coûts de garantie

Avantages pour l'utilisateur final

  • Augmentation de la productivité et de la fiabilité
  • Simplification de la maintenance grâce à l'absence de relubrification
  • Aucune pollution environnementale
  • Diminution du coût total de possession
  • Fonctionnement dans des conditions et environnements difficiles
SKF logo