Moteurs asynchrones monophasés à courant alternatif

Des moteurs à puissance fractionnaire aux moteurs développant des centaines de chevaux, les moteurs asynchrones constituent le système d'entraînement le plus utilisé lorsque la vitesse de rotation n'a pas à varier. Les moteurs asynchrones monophasés sont couramment utilisés dans les applications de faible puissance. La conception des roulements dépend donc étroitement de l'utilisation finale du moteur. Les types de moteurs à puissance fractionnaire sont les suivants :

Moteurs asynchrones à phase auxiliaire

Ce type de moteur a un bon rendement et un couple de démarrage moyen. Ils sont largement utilisés comme moteurs d'entraînement pour les lave-linge, les sèche-linge et les lave-vaisselle.

Moteurs à condensateur de démarrage

Ils ont les mêmes performances en fonctionnement que les moteurs à phase auxiliaire, mais présentent un couple de démarrage plus élevé. Ils sont principalement utilisés dans les systèmes d'entraînement des lave-linge.

Moteurs à condensateur permanent

Rendement élevé, fonctionnement silencieux et réversibilité continue sont les principales caractéristiques de ce type de moteur. Cela le rend approprié pour une large gamme d'appareils ménagers tels que les lave-linge, les sèche-linge, les ventilateurs et les conditionneurs d'air.

Moteurs à bague de déphasage

Ils sont appropriés pour les applications de faible puissance (moins de 200 W). Les petits ventilateurs domestiques sont généralement équipés de moteurs de ce type.

Solutions

SKF logo