Moteurs à balais

Le champ magnétique provient soit de bobines enroulées, soit d'un aimant permanent. Ce type de moteur comporte un commutateur ou interrupteur mécanique qui inverse le courant dans l'induit de la machine. La caractéristique « vitesse en fonction du couple » est constante et la pente de la courbe vitesse/couple dépend de la force du champ magnétique.

Moteurs universels

Les moteurs universels sont des appareils à collecteur conçus pour fonctionner avec une tension alternative. Ils peuvent atteindre des vitesses élevées. Cependant, la vitesse dépend de la charge appliquée. Le principal avantage réside dans la possibilité de régler la vitesse en fonction des besoins de l'appareil. Ce type de moteur est largement utilisé pour entraîner les lave-linge à axe horizontal et les aspirateurs.

Moteurs à courant continu à aimant permanent

Les moteurs à courant continu à aimant permanent sont des appareils à collecteur dans lesquels la source du champ magnétique est un aimant permanent. Ils ont besoin d'une source d'alimentation en courant continu et sont donc généralement utilisés dans les appareils sans fil. De plus, il est possible d'assurer la régulation de la vitesse.

Solutions

SKF logo