Roulements rigides à billes à une rangée pour moteurs à balais

Les roulements utilisés dans les moteurs universels doivent faire face à des vitesses de fonctionnement élevées et offrir une bonne protection contre la pénétration d'impuretés dues à la présence de poussières de balais.

Les moteurs universels utilisés dans les lave-linge sont équipés de roulements rigides à billes avec flasques métalliques. Le jeu radial interne est optimisé de manière à permettre des vitesses élevées et un fonctionnement silencieux. Les roulements sont généralement remplis avec de la graisse qui assure la lubrification à haute vitesse et un fonctionnement silencieux.

Les exigences de conception des aspirateurs secs et humides requièrent des roulements rigides à billes capables d'assurer une protection efficace contre l'humidité et la pénétration d'impuretés dues à la présence de poussières de balais. Lorsque la poussière de balais est le polluant, les roulements sont munis de flasques métalliques qui comportent une chicane spéciale. Lorsque l'humidité pose un problème, de robustes joints d'étanchéité à contact en caoutchouc sont généralement la solution préférée.

Dans les montages où des vitesses supérieures sont requises, le jeu radial interne est optimisé et la graisse est sélectionnée de manière à répondre à ces exigences de fonctionnement.

Les ingénieurs d’application SKF peuvent proposer des montages de roulements qui répondent aux exigences de conception.
SKF logo