Alterno-démarreur entraîné par courroie

Rendre la double fonction plus fonctionnelle

Combinant les fonctions de démarreur et d'alternateur dans une seule machine, l'alterno-démarreur (ou générateur) entraîné par courroie permet de réduire considérablement la consommation de carburant et les émissions de CO2. Dans les véhicules micro-hybrides ou hybrides légers, ces unités fournissent au véhicule une fonction automatique d'arrêt-démarrage du moteur en cas de feux rouges et d'embouteillages.

Quelles que soient les exigences et conditions de fonctionnement de votre application, les solutions SKF peuvent vous aider. Découvrez ci-dessous comment les roulements et roulements capteurs SKF peuvent vous aider à améliorer le contrôle, l'efficacité énergétique et la fiabilité des alterno-démarreurs entraînés par courroie.



Solutions

SKF logo