Roulements capteurs de commutation SKF

Trois signaux numériques de commutation pour commande d'entraînement en 6 étapes

Roulement capteur de commutation SKF
Les roulements capteurs de commutation SKF associent un faible frottement et un fonctionnement du roulement à grande vitesse à la capacité de fournir trois signaux numériques de commutation de haute qualité pour la commande d'entraînement en 6 étapes.

Les ensembles peuvent être adaptés selon la taille du moteur électrique et le nombre de paires de pôles. Le corps du capteur peut être placé en position angulaire pour aligner les signaux de commutation de sortie avec la force électrique magnétique de rétroaction du moteur électrique.

Avantages des fonctions associées

Les roulements capteurs de commutation SKF intègrent la fonction de capteur dans le roulement – une conception brevetée SKF permettant une gestion très précise de l'entrefer du roulement capteur. Résultat ? Les ensembles ne sont pas sensibles aux fortes perturbations du champ magnétique et peuvent supporter les vibrations de l'application ainsi que des températures constantes pouvant aller jusqu'à 150 °C. Les autres avantages en termes de conception et de performances sont les suivants :
  • Conception compacte
  • Montage simplifié
  • Performances de détection non altérées par les tolérances de montage de la chaîne de fabrication
  • Ondulation de couple et niveau sonore du système optimisés
  • Excellente stabilité de couple du moteur électrique
  • Amélioration de la fiabilité et de la sécurité
SKF logo