Roulements à billes à contact oblique pour transmission

Dans les roulements à billes à contact oblique, les pistes de roulement des bagues intérieure et extérieure sont décalées l'une par rapport à l'autre sur l'axe du roulement. Ainsi, elles peuvent supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales qui agissent en même temps.

Une grande capacité de charge, une topographie de surface optimisée et une conception de cage innovante figurent parmi les principales caractéristiques du produit. Voir ci-dessous pour les avantages en termes de conception et de performances.

Conception automobile et avantages en termes de performances :
  • Consommation de carburant réduite
  • Durée de vie plus longue du lubrifiant
  • Diminution des températures de fonctionnement
  • Augmentation de la vitesse nominale
  • Réduction du poids
  • Aucun impact sur les processus de montage
  • Grande rigidité
SKF logo