Roulements à billes eDrive SKF

Conçus pour les transmissions des véhicules électriques et hybrides

Développés pour répondre aux exigences des machines électriques à forte densité de puissance pour les véhicules électriques et hybrides, les roulements à billes eDrive SKF offrent de nombreux avantages en termes de conception et de performances :
  • Réduction du frottement et des variations de frottement
  • Plus grande efficacité des machines électriques
  • Moins de dissipation thermique
  • Plus grande robustesse à vitesses et températures élevées
  • Plus grande capacité de vitesse
  • Plus forte densité de puissance de machine électrique
  • Plus grande fiabilité de la batterie
La gamme de roulements à billes eDrive SKF est constituée de la cage en polymère éco-énergétique E2 brevetée SKF et utilise une géométrie de piste optimisée et une graisse longue durée approuvée, couvrant une large gamme de températures. Associées, ces caractéristiques de conception avancées contribuent à allonger la durée de vie du système d'entraînement et à étendre la plage d'utilisation de la batterie.
SKF logo