Direction avant active

Direction avant active
La direction avant active (AFS) varie le rapport de transmission de direction de manière électronique en fonction du style et de la vitesse de conduite et des conditions de la route. Dans des conditions de route normales et à vitesse faible ou moyenne, la direction devient plus directe, nécessitant moins d'effort de la part du conducteur et améliorant l'agilité du véhicule dans la circulation urbaine ou pour le stationnement. À vitesse élevée, la direction devient moins directe pour permettre une meilleure stabilité directionnelle. Lors de la prise de virages à haute vitesse ou de mouvements soudains, la direction se raidit et surveille les augmentations de l'angle d'embardée.

Solutions

SKF logo