Direction arrière active

Direction arrière active
La direction arrière active (ARS) assiste le conducteur en contrôlant automatiquement l'angle de direction des quatre roues du véhicule en fonction de la vitesse. En contrôlant l'angle de direction des quatre roues, ce système de direction active améliore la stabilité et la réaction à haute vitesse et réduit les efforts du conducteur à basse vitesse.

Solutions

SKF logo