Direction assistée électrique

Direction assistée électrique
La direction assistée électrique (EPS ou EPAS) utilise un moteur électrique pour fournir une commande directionnelle au conducteur, sans aucun système hydraulique. Des capteurs détectent la position et le couple de la colonne de direction et un module informatique applique un couple d'assistance par l'intermédiaire d'un moteur électrique couplé directement au réducteur ou à la colonne de direction. Le système EPS remplace progressivement le système de direction hydraulique et est en passe de devenir l'option de premier choix pour les constructeurs automobiles.

Solutions

SKF logo