Moteurs électriques pour accessoires électriques de véhicules

Les véhicules modernes contiennent une large gamme d'applications électriques, par exemple direction assistée électrique, direction assistée électro-hydraulique, direction avant/arrière active, compresseur de climatisation électrique, etc. Le nombre de moteurs électriques utilisés dans un véhicule a donc augmenté ces dernières années. SKF dispose de nombreuses années d'expérience dans ce domaine et propose des roulements et roulements instrumentés durables et fiables pour ces applications.
SKF logo