Fréquencemètre de courroie SKF

Réalisation de mesure de tension de courroie rapidement, facilement et avec précision

Le maintien de la tension correcte de la courroie est essentiel pour obtenir un bon rendement et une longue durée de vie de tout l'entraînement par courroie, y compris les roulements. Accomplir la bonne tension de la courroie nécessite tout d'abord de réaliser des mesures précises de la tension de la courroie. Le fréquencemètre de courroie SKF qui est l'un des outils de mesure de courroie les plus précis de l'industrie peut vous aider à accomplir cet objectif.

Muni d'un compteur portable attaché au capteur optique, le fréquencemètre de courroie SKF est un système à deux composants qui fournit les mesures de tension sans contact pour une gamme de différentes courroies. Conçu pour minimiser l'erreur humaine, cet outil de mesure SKF est extrêmement facile à utiliser et fournit des résultats rapides et répétables en quelques étapes simples :
  • Essentiel pour la longueur de portée et les données de masse
  • Pointez le capteur vers le centre de la longueur de la courroie, puis pincez ou tapez la courroie
  • Examinez la fréquence mesurée sur l'écran, qui peut être basculé pour afficher les valeurs en Newton ou en livres
  • Réajustez la tension de la courroie et faites une autre mesure selon le besoin
SKF logo