Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB se caractérisent par leurs capacités d'auto-alignement, de charge élevée et de déplacement axial illimité. Ils sont conçus pour supporter des charges radiales.

Un roulement CARB associé à un roulement à rotule sur rouleaux pouvant supporter les charges axiales est un montage efficace qui permet d'éliminer l'expansion et la compression de l'arbre en raison des variations de températures.

Tous les roulements à rouleaux toroïdaux CARB sont fabriqués selon les caractéristiques SKF Explorer garantissant :
  • Une capacité de charge radiale très élevée
  • Une résistance élevée à l'usure
  • Une précision de rotation très élevée
  • Un faible frottement

Classe de performance SKF Explorer - Upgrade

Tous les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et sont fabriqués dans un acier de haute qualité associé à un procédé de traitement thermique optimisé. Résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer standard . Avantages :
  • Augmentation de la disponibilité
  • Augmentation de la fiabilité
  • Résistance à la contamination
  • Augmentation des niveaux de productivité
  • Réduction du niveau sonore et vibratoire
  • Excellente résistance à l'usure
SKF logo