Outils laser d'alignement d'arbres SKF

Des arbres mal alignés peuvent s'avérer coûteux

Un arbre de ventilateur mal aligné augmente les vibrations et le frottement qui, à leur tour, peuvent impliquer une hausse de jusqu'à 20 % de la consommation d'énergie. Des arbres mal alignés peuvent également induire des arrêts-machines non planifiés et l'augmentation des coûts de maintenance.

SKF peut vous aider

Les outils laser d'alignement d'arbres SKF permettent d'effectuer un alignement précis et efficace pour éviter les pannes et réduire la consommation d'énergie. Ils sont simples d'emploi selon un processus en trois étapes. La gamme inclut un modèle spécialement conçu pour une utilisation dans les zones EX caractéristiques de secteurs tels que la pétrochimie, l'industrie gazière et l'industrie pharmaceutique, entre autres.
SKF logo