Système de tension de courroie SKF

Solution rapide et facile pour la maintenance de courroie

Une fois que le Système de tension de courroie SKF est installé, le réglage et le remplacement de courroie peut être fait en quelques minutes tout en maintenant la précision requise pour l'alignement et la tension de la courroie. Le contrôle de la tension de courroie se limite à connecter une pompe hydraulique portable, lire la pression sur la jauge et régler la pression à la pression prise au départ, le cas échéant.

Une fonction unique donnant plusieurs avantages

Le Système de tension de courroie SKF permet le déplacement contrôlé de l'axe du moteur par vérins hydrauliques. Avec une pompe hydraulique portable, les vérins du système de tension de courroie SKF sont déplacés vers le haut ou le bas. Augmenter ou réduire la pression hydraulique déplace le moteur et augmente ou réduit la tension de la courroie, qui est directement liée à la pression dans les vérins.
SKF logo