Roulements instrumentés SKF
Une grande plage de fonctionnement en un ensemble unique, prêt à monter

La conception intégrée aide à réduire la durée de développement, ainsi que les coûts de fabrication et de montage. Des matériaux et composants robustes permettent également de réduire la taille et le poids, d'améliorer la sécurité et la fiabilité, et plus. Les roulements instrumentés SKF mesurent une plage d'opérations, parmi lesquelles :
- Nombre de tours
- Vitesse
- Sens de rotation
- Position relative
- Accélération
- Décélération