Dispositif de retour intégré au roulement

Protection SKF contre le passage de courant

Causé par les effets inhérents des convertisseurs de fréquence, les passages de courant électrique sont un problème fréquent dans les entraînements à vitesse variable.

Alors que les roulements de moteur ou de générateur sont protégés des passages de courant, les équipements attachés (roulements de codeur en particulier) ne le sont pas. S'ils sont laissés exposés aux passages de courant pendant trop longtemps, les roulements de codeur s'échaufferont, produiront plus de bruit et de vibration et risqueront des pannes prématurées.

Les solutions d'isolation et d'optimisation de roulement de SKF peuvent aider les équipementiers et les utilisateurs finaux à se protéger contre les passages de courant électrique, ce qui réduit les besoins en maintenance et les coûts totaux de processus.

Solutions

SKF logo