Roulements éco-énergétiques (E2) SKF

Maintenance réduite et hautes performances

Roulements éco-énergétiques (E2) SKF
La dernière avancée en matière d'amélioration du rendement énergétique est une nouvelle famille de roulements haute performance de SKF spécialement conçus et fabriqués pour réduire le couple de frottement de 30%, voire plus, par rapport aux roulements standard SKF déjà extrêmement performants. Les réductions peuvent être encore plus nettes par rapport aux roulements de la concurrence.
Grâce au frottement ultra faible qu'ils génèrent, les roulements éco-énergétiques (E2) de SKF offrent un excellent moyen de réduire la consommation énergétique. Étant donné qu'ils surchauffent moins que des roulements SKF standard soumis aux mêmes charges et vitesses, ils permettent également de réduire la consommation de lubrifiant et allongent la durée de service des équipements.

Avantages pour les concepteurs et les utilisateurs finaux

Compte tenu du faible frottement qu'ils génèrent, les roulements éco-énergétiques (E2) permettent aux fabricants d'équipements d'accroître le rendement énergétique de leurs propres produits et de réduire ainsi le coût total de possession pour les utilisateurs finaux. Étant donné qu'ils sont interchangeables, en termes de dimensions, avec des roulements ISO standard, les utilisateurs finaux peuvent utiliser les roulements E2 de SKF en remplacement de roulements conventionnels dans des équipements existants afin de réduire leur consommation d'énergie.

Une famille de roulements éco-énergétiques (E2)

SKF logo