Grands roulements SKF E2 pour la reconstruction des moteurs électriques

SKF propose à présent de nouvelles dimensions de roulements rigides à billes allant jusqu'à E2.6316-2Z/C3. Ces roulements conviennent aux moteurs électriques aux tailles de bâtis IEC de 355 (NEMA 449TS). Avec 30 à 50 % de frottement en moins par rapport aux roulements SKF rigides à billes conventionnels, les économies d'énergie sont considérables et la durée de service des roulements est prolongée de manière significative.

Amélioration des performance et du rendement du moteur

L'extension de la gamme de roulements rigides à billes SKF E2 offre de nombreux avantages en termes de performances pour les moteurs de taille moyenne. Ces roulements permettent une amélioration générale des performance et du rendement du moteur ainsi que :
  • des vitesses de moteur plus élevées
  • des cycles de vie plus longs des roulements et moteurs
  • une diminution des coûts de maintenance et de fonctionnement

Caractéristiques et avantages des roulements rigides à billes SKF E2 :

Roulements rigides à billes éco-énergétiques SKF
  • 30 à 50 % moins de frottement dans le roulement pour un meilleur rendement du moteur et une consommation d'énergie réduite
  • La graisse à faible frottement et longue vie double la durée de service des roulements
  • Fonctionnement plus régulier pour un niveau moindre de bruit et de vibrations
  • Fonctionnement à température inférieure pour une génération de chaleur moindre dans le moteur
  • Diminution du coût total de possession
  • Réduction des déchets associés à la maintenance
  • Interchangeabilité dimensionnelle avec les roulements standard
  • Excellent remplacement direct pour les moteurs électriques en service
  • Disponibilité dans le commerce dans des dimensions choisies
SKF logo