Roulements rigides à billes éco-énergétiques SKF

Augmenter la durée de service et réduire les pertes de puissance dans les systèmes motorisés.

Roulements rigides à billes éco-énergétiques SKF
L'augmentation de l'efficacité des moteurs électriques industriels offre la possibilité d'améliorer la durée de service des roulements et de réduire la consommation d'énergie. Rien qu'aux États-Unis et dans l'Union Européenne, les équipements motorisés comme les pompes, les compresseurs et les ventilateurs consomment environ 1,36 trillions de kWh par an.

Optimisés pour augmenter la durée de service et réduire la consommation d'énergie

Les roulements éco-énergétiques SKF (E2) font partie du SKF EnCompass Field Performance Programme et ont été conçus pour réduire la consommation énergétique, le coût total de possession et améliorer la durée de service dans de nombreuses applications industrielles.

Les roulements rigides à billes SKF (E2) présentent une durée de service plus de deux fois plus longue et permettent de réduire les pertes dues au frottement d'au moins 30 % par rapport aux roulements SKF Explorer de même dimension (

Une gamme plus large d'options à faible frottement pour économiser de l'énergie

Avec des tailles d'alésage allant de 5 à 80 mm, SKF propose une large gamme de roulements rigides à billes SKF E2 équipés de joints ou de flasques afin de couvrir différentes applications et de permettre, par exemple, leur utilisation sur des arbres verticaux ou dans d'autres applications exposées à la contamination.

SKF EnCompass Field Performance Programme

SKF logo