Les roulements à billes à contact oblique à deux rangées éco-énergétiques réduisent le frottement et la consommation énergétique

Pour réduire le frottement et la consommation d'énergie

Roulements à billes à contact oblique à deux rangées éco-énergétiques
Les roulements de la classe de performances éco-énergétique (E2) SKF réduisent le moment de frottement d'au moins 30 % par rapport aux roulements SKF standard. Cette réduction considérable du frottement est obtenue grâce à l'optimisation de la géométrie interne du roulement et l'application d'une nouvelle graisse à faible frottement.

Les roulements à billes SKF à contact oblique à deux rangées éco-énergétiques avec flasques (DRACBB) ont été optimisés afin de réduire les pertes par frottement. Ils peuvent offrir une durée de vie aussi longue que les roulements standard avec flasques de dimension comparable. En fonction des conditions opérationnelles, le roulement peut fonctionner à une température inférieure de 5 à 30 °C par rapport à un roulement de base SKF. La température de fonctionnement inférieure permet de prolonger la durée de service de la graisse, et donc du roulement.

SKF logo