Accouplements OK SKF

Diminution des temps de raccordement des arbres et des épaulements

Le montage et démontage des accouplements d'arbres sont des opérations fastidieuses qui peuvent prendre des heures, voire des jours. Les accouplements OK de SKF peuvent réduire de façon significative le temps nécessaire pour raccorder des arbres et des épaulements dans des équipements lourds comme les réducteurs de grandes dimensions.

L'accouplement OK de SKF ne nécessite pas de rainure dans l'arbre ou le moyeu pour transmettre les couples. Cela permet de réaliser d'importantes économies et d'aider à éviter la concentration de contraintes au niveau de l'arbre. Ce type d'accouplement est constitué d'un manchon intérieur conique à paroi mince, conçu pour être serré sur l'arbre, et d'un manchon extérieur à paroi épaisse présentant une conicité qui compatible avec celle du manchon inférieur. L'huile est injectée sous haute pression entre les surfaces de contact et le manchon supérieur est poussé sur le manchon intérieur à l'aide d'un vérin hydraulique intégré. Une fois le positionnement adéquat obtenu, la pression est relâchée et l'ajustement extrêmement serré ainsi obtenu permet la transmission de couples élevés.
  • Facile, sûr et rapide à installer
  • Sans clavette
  • Augmentation des performances des équipements
  • Amélioration de la durée de service
  • Réduction des coûts de maintenance
  • Diminution du temps moyen de dépannage (MTTR)
SKF logo