Appareils de chauffage par induction SKF

Montage/Démontage rapide des roulements à rouleaux cylindriques

terre
Les opérations de montage et de démontage fréquentes des roulements de grandes dimensions peuvent s'avérer risquées et nécessiter beaucoup de temps. Les appareils de chauffage par induction SKF EAZ constituent des outils fiables pour un montage/démontage rapide et sans risque des bagues intérieures des roulements à rouleaux cylindriques de grandes dimensions. Le démontage prend à peine plus de trois minutes, quel que soit la taille de la bague.

L'appareil EAZ chauffe les bagues intérieures uniformément en induisant des courants de Foucault, tandis que le tourillon reste froid. Lors du démontage, l'appareil de chauffage EAZ contribue à réduire les risques d'endommagement de l'arbre et des bagues intérieures souvent élevés avec d'autres méthodes comme l'emploi de becs à gaz. Avantages supplémentaires :

  • Réduction du nombre d'heures-personnes
  • Diminution des arrêts-machines
  • Minimiser le risque des dégâts de la bague intérieure
  • Réduction de l'inventaire des pièces de rechange

En savoir plus sur les outils thermiques de montage/démontage dans le catalogue des Produits de maintenance SKF.
SKF logo