Plaque chauffante électrique SKF

Montage à chaud facile des roulements de petites dimensions

terre
La plaque chauffante électrique SKF est un appareil de chauffage professionnel spécialement conçu pour préchauffer des roulements de petites dimensions avant le montage.

Chauffage de roulements contrôlé par thermostat

Un simple bouton permet de programmer la température de la plaque dans une gamme de 50 °C à 200 °C.

En savoir plus sur les outils thermiques de montage/démontage dans le catalogue des Produits de maintenance SKF.
SKF logo