Roulements de la classe de performance SKF Explorer

Roulements de la classe de performance SKF Explorer

Roulements de la classe de performance SKF Explorer
En combinant leur expertise en matière de conception de roulement, tribologie, métallurgie, lubrification et fabrication, les ingénieurs de SKF ont passé des années à maximiser la durée de vie des roulements SKF. Le résultat est un nouveau standard d'excellence, à la fois en termes de performances des roulements et de procédés de fabrication de précision, toujours sans égal sur le marché à ce jour.

Des roulements conçus pour des performances optimales

Plusieurs caractéristiques aident à optimiser la performance des applications et des conditions les plus difficiles :
  • La géométrie interne optimisée réduit le frottement, l'usure et la génération de chaleur tout en permettant aux roulements SKF Explorer de supporter des charges axiales et/ou radiales supérieures.
  • Les éléments de roulement optimisés traitent la distribution de charge et réduisent les niveaux de vibration.
  • Les cages améliorées assurent un meilleur guidage des éléments roulants et optimisent les effets du lubrifiant.
  • La finition de surface de pointe réduit le frottement et améliore la formation d'un film de lubrification hydrodynamique.
  • L'acier ultra-pur avec des matériaux d'une pureté exceptionnelle confère aux roulements SKF Explorer une résistance et une longévité sans égal.
  • Le processus de traitement thermique unique des roulements SKF Explorer offre une dureté maximale pour une vie de service supérieure, avec une stabilité dimensionnelle élevée.  

Classe de performance SKF Explorer - Upgrade

Les roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer ont été adaptés aux spécifications de la nouvelle classe de performances SKF Explorer et intègrent à présent un acier de haute qualité associé à un processus de traitement thermique amélioré. Le résultat : un plus grand équilibre entre dureté et résistance qui permet de doubler la durée de service par rapport à la classe SKF Explorer d'origine.

Roulements Explorer

SKF logo