Chauffage par induction SKF

Pour faciliter le montage à chaud des roulements de grandes dimensions

terre
Plus le roulement est grand, plus la force nécessaire pour le monter est élevée. Pour compenser ceci, le chauffage par induction reste la meilleure pratique utilisée dans le monde entier pour de nombreuses activités de montage de roulements, notamment les arbres cylindriques et les roulements de grandes dimensions qui ne peuvent pas être enfoncés facilement sur l'arbre ou dans un palier.

Si le chauffage n'est pas uniforme ou s'il est excessif, la structure métallurgique et les dimensions du roulement peuvent s'en trouver modifiées, ce qui pourrait réduire sa durée de service. L'appareil de chauffage par induction SKF TIH L peut vous aider. Ce système éprouvé assure un chauffage fiable et efficace à des niveaux prédéterminés et temporisés.

Chauffez les roulements de grandes dimensions en consommant moins d'énergie
Grâce aux composants électroniques de haute technologie et à ses deux bobines d'induction, l'appareil de chauffage par induction SKF de la série TIH L permet de chauffer des roulements de grandes dimensions pouvant peser jusqu'à 1200 kg (2 600 lbs), avec seulement 20 kVA de consommation électrique.

Les bobines d'induction SKF de la série TIH L sont placées en dehors du boîtier de l'appareil de chauffage, ce qui permet de disposer le roulement autour de l'appareil. Il s'agit d'une innovation majeure qui aide à réduire le temps de chauffage et la consommation électrique jusqu'à 80 %, entraînant alors des économies pouvant atteindre 70 % sur les coûts de chauffage. L'utilisation des appareils de chauffage SKF TIH L élimine également le risque de contamination souvent présent avec les méthodes à bain d'huile.

En savoir plus sur les outils thermiques de montage/démontage dans le catalogue des Produits de maintenance SKF.
SKF logo