Kit d'outils de montage de roulements TMFT

Montage à froid de roulements plus petits sur un arbre

Réalisé correctement, le montage à froid de petits roulements (<50 mm) n'est pas difficile et n'affectera pas la durée de vie du roulement. Toutefois, utiliser des outils inadaptés ou appliquer des techniques de montage à froid pourrait facilement raccourcir la durée de vie du roulement.

Plus grandes sécurité et efficacité avec les outils TMFT

terre
Les outils de montage TMFT de SKF permettent un montage à froid plus facile pour les roulements avec des petits diamètres d'alésage (<50 mm). Plus sûrs et efficaces que d'autres méthodes de montage à froid, les outils TMFT distribuent uniformément la force d'un maillet antirebond sur les bagues de roulement, ce qui permet d'éviter ainsi les dégâts aux billes ou aux rouleaux lors du montage.

En savoir plus sur les outils thermiques de montage/démontage dans le catalogue des Produits de maintenance SKF.

SKF logo