Extracteurs Easy Pull TMMA

Outils de démontage conventionnel et hydraulique pour roulements <100*mm

terre
La plupart des roulements de petites et moyennes dimensions montés sur l'arbre avec un ajustement serré peuvent être démontés à l'aide d'un extracteur classique. Mais l'extracteur doit être robuste et capable de se centrer automatiquement pour empêcher les dégâts à l'assise ou aux pièces environnantes.

Démontage sécurisé, facile et fiable avec Easy Pull

La série d'extracteurs Easy Pull TMMA est composée d'unités à centrage automatique avec des bras à ressort uniques qui facilitent les opérations de démontage. Lorsque le démontage du roulement nécessite une force supplémentaire, un extracteur avec vérin hydraulique TMMA et pompe intégrée peut être utilisé pour faciliter l'opération. Tous les ensembles Easy Pull TMMA sont livrés montés et prêts à l'utilisation et ils incluent tous une goupille de sécurité conçue pour se briser en cas de dépassement de charge maximale, afin de minimiser les blessures et les dégâts des composants.

Roulements inaccessibles ?

Dans certains cas, lorsqu'aucune des bagues n'est accessible, SKF propose des extracteurs de roulement interne spéciaux, comme les kits extracteurs SKF de la série TMSC ou pour roulements logés dans des paliers borgnes.

En savoir plus sur les outils thermiques de montage/démontage dans le catalogue des Produits de maintenance SKF.

SKF logo