Analyseur de moteurs dynamique SKF - EXP4000
L'Analyseur de moteurs dynamique SKF - EXP4000 exerce sept fonctions majeures pour les programmes de maintenance prédictive.
Il identifie les problèmes possibles de circuits d'alimentation qui nuisent à la santé des moteurs, examine les conditions de puissance générales des moteurs, surveille la charge, observe les performances des moteurs et fait l'estimation des économies d'énergie.
De plus, il est programmé pour donner des informations sur le niveau de tension, l'équilibre de tension et la distorsion harmonique et totale, l'état de la cage du rotor, le rendement du moteur, coefficient de service effectif, la surintensité, les conditions de fonctionnement, le couple et la charge.
L'EXP4000 est conçu pour la surveillance à distance depuis un Centre de commande de moteur (MCC) ou à l'aide d'une unité de connexion EP1000. Grâce à son fonctionnement non dangereux par batterie et à basse tension, cet instrument est durable. Il peut s'emmener partout et s'utiliser dans des endroits étroits et difficiles d'accès.