Détecteur de passage de courant SKF TKED 1

Vos roulements sont-ils exposés aux courants vagabonds ?

Détecteur de passage de courant SKF TKED 1
Le détecteur de passage de courant SKF TKED 1 peut vous aider à détecter si les roulements de votre moteur électrique sont exposés à l'érosion électrique et éventuellement à une panne. Le TKED 1 portable sans contact détecte les décharges électriques qui abîment les roulements du moteur électrique. Le nombre de décharges lors d'une période désignée est affiché sur un écran LCD : plus le nombre est élevé, plus le risque de dégâts est important.
SKF logo