Caméra thermique TKTI 10 SKF

Appareil photo numérique offrant des fonctions complètes d'imagerie thermique

La caméra thermique TKTI 10 de SKF est une caméra extrêmement conviviale qui peut aider les utilisateurs à visualiser rapidement et facilement les zones sensibles génératrices de problèmes. Cette caméra thermique unique ne nécessite aucune formation particulière ; les utilisateurs la pointent simplement vers l'application pour identifier les zones sensibles.

La TKTI 10 capture et enregistre les images numériques et thermiques, qui peuvent être mélangées, ce qui vous permet d'interpréter et d'analyser facilement la scène. Un logiciel PC puissant pour l'analyse et l'écriture de rapport est fourni de manière standard, ce qui vous permet de réaliser une analyse complète des images et de produire des rapports professionnels.
SKF logo