Protection contre les courants vagabonds

Protégez vos actifs avec SKF

Lorsque des courants vagabonds traversent le roulement, ils peuvent causer des dégâts importants, y compris la formation de micro-cratères dans la piste, la fonte des surfaces métalliques et la dégradation des lubrifiants.

Dès les premiers dommages dus au passage du courant électrique, l'augmentation du niveau sonore, la perte d'efficacité du lubrifiant, l'élévation de la température et les vibrations excessives contribuent à réduire considérablement la durée de service du roulement.

Les roulements isolés de SKF fournissent une solution fiable et rentable pour se protéger des courants vagabonds. Qu'il s'agisse de courant CC, CA ou d'impulsions à haute fréquence, il est probable que les courants électriques vagabonds pénétreront les roulements de moteur. Avec les roulements SKF à isolation électrique, les dégâts potentiels dus au courant sont éliminés.

SKF propose aussi des services d'analyse de pointe du courant des roulements pour vous aider à résoudre les problèmes de courant vagabonds récurrents.
SKF logo