Roulements à rotule sur rouleaux éco-énergétiques SKF (E2)

Les roulements à rotule sur rouleaux éco-énergétiques SKF (E2) appartiennent à la classe de performances SKF E2 et permettent de réduire le frottement d'au moins 30 % par rapport aux roulements SKF standard correspondants. Ils sont conçus pour améliorer l'efficacité des machines et pour économiser de l'énergie à travers leur géométrie interne optimisée pour réduire le frottement.
SKF logo