Roulements étanches avec graisse pour grande plage de température (WT)

Maintenance réduite pour les applications de moteurs

Roulements étanches avec graisse pour grande plage de température (WT)
Formulée pour donner de meilleurs résultats que les graisses standards, la graisse pour grande plage de température (WT) de SKF permet d'obtenir d'excellents résultats à grandes vitesses et/ou températures élevées, ce qui fait d'elle le lubrifiant idéal pour les applications de moteurs électriques. Les roulements rigides à billes petits et moyens avec de la graisse WT sont étanches et lubrifiés à vie, ce qui représente une solution respectueuse de l'environnement permettant de réduire les besoins en maintenance.
SKF logo