Roulements rigides à billes à faible niveau sonore

Capacités de faible bruit et de charge légère

Roulement rigide à billes silencieux SKF
Les roulements rigides à billes sont particulièrement adaptés aux moteur pour lesquels un faible niveau sonore est requis. Ces roulements sont particulièrement adaptés pour les applications de moteur capables de supporter les charges légères. Les roulements rigides à billes étanches de SKF ne requièrent pratiquement aucune maintenance.

C'est encore mieux avec SKF

Grâce à ces améliorations importantes, les roulements rigides à billes de SKF peuvent davantage réduire les niveaux de frottement et de vibration. Par ailleurs, ces améliorations permettent de supporter des vitesses encore plus grandes et procurent une plus longue durée de service du roulement.
SKF logo