Joints de roulements SKF 2RF

Résistent aux lavages à haute pression

Joints de roulements SKF 2RF
Les joints de roulements SKF 2RF présentent une conception à barrières multiples innovante, efficace et éprouvée qui empêche la contamination et retient le lubrifiant. Pendant les lavages à haute pression, les joints 2RF empêchent la pénétration d'eau et de détergent dans les zones de contact des joints.

Matériaux compatibles alimentaires

Les lèvres de contact du joint et le déflecteur sont en caoutchouc agréé FDA. L'espace entre l'insert de joint et le déflecteur est rempli de graisse compatible alimentaire SKF agréé NSF.
SKF logo