Vis à billes et à rouleaux SKF

Performances et fiabilité pour les systèmes d'entraînement de précision

Vis à billes et à rouleaux SKF
Les vis à billes et à rouleaux SKF représentent des solutions optimales pour une large plage d'applications requérant des systèmes d'entraînement de précision. Les vis, les systèmes de guidage et beaucoup d'autres composants peuvent être fabriqués en acier inoxydable et conçus pour résister à des environnements corrosifs et pour offrir une fiabilité à long terme.

SKF peut aider à optimiser les performances en fournissant des composants sur mesure – par exemple une vis d'arbre et des cannelures spécialement usinées, des réglages de la précharge, etc. Les vis à billes et à rouleaux SKF sont disponibles dans une large plage de matériaux et dans différentes combinaisons de composants, tailles de vis et conceptions de bride d'écrou.
SKF logo