Vérins électriques SKF CASM

Réduisez votre consommation d'air comprimé et d'énergie

Gamme CASM
Capables de mouvements linéaires rapides et puissants, les vérins électriques SKF CASM représentent une alternative robuste et économique en énergie aux systèmes pneumatiques. Le concept modulaire CASM permet une connexion facile aux moteurs et systèmes de commande. Une protection de niveau IP54S est fournie grâce à un efficace système d'étanchéité, des matériaux de haute qualité et un assemblage de précision. Grâce au nombre réduit de composants, le système est plus économique que les systèmes hydrauliques et pneumatiques. Les avantages :
  • Économies d'énergie pouvant atteindre 90 % en cas de remplacement d'un système pneumatique par un système entièrement électrique
  • Moins de risques de contamination grâce à la catégorie IP élevée
  • La conception compacte facilite la maintenance
  • Le nombre réduit de composants peut entraîner une réduction des stocks et de la complexité de la maintenance
  • Les actionneurs CASM à haute stabilité de processus sont commandés par logiciel et offrent une synchronisation et un positionnement précis
  • Entièrement interchangeables avec un système pneumatique grâce aux dimensions standard ISO
SKF logo