Systèmes à projection d'huile SKF ChainLube

Lubrification précise et automatique des chaînes

Systèmes à projection d'huile SKF ChainLube
Comportant une automatisation intégrée, des systèmes de pompage et un réservoir, les systèmes à projection d'huile SKF ChainLube fournissent des quantités de lubrifiant mesurées avec précision au niveau des points de frottement pendant le fonctionnement de la chaîne. Des unités de contrôle préréglées automatisent une routine de lubrification préférée. Les buses de projection n'entrent jamais en contact avec les chaînes, ce qui évite l'accumulation de saleté et l'usure de l'applicateur.

Notez que la date de lancement pour l'Amérique du Nord doit être déterminée.

Projection assistée par air et sans air

Les systèmes à projection d'huile SKF ChainLube sont disponibles en versions assistées par air et sans air, pour convenir à différentes applications et conditions de fonctionnement. SKF peut vous aider à trouver le système à projection d'huile ChainLube optimal pour vos besoins. Tous ces systèmes peuvent vous aider à :
  • Réduire vos coûts de maintenance grâce à l'élimination de la lubrification manuelle
  • Éliminer les risques d'oublis de certains points de lubrification en raison d'une erreur humaine
  • Améliorer votre productivité grâce à l'élimination des interruptions imprévues
  • Prolonger la durée de service en réduisant l'usure des chaînes
  • Réduire votre consommation d'énergie grâce à un frottement moindre
  • Améliorer la sécurité des opérateurs en réduisant les tâches de maintenance
  • Empêcher la pénétration de corps étrangers et garantir la conformité HACCP 
  • Améliorer la propreté grâce à la réduction du surplus de lubrifiant

Système à projection d'huile assisté par air SKF ChainLube

Lorsque le pas est trop petit pour être détecté (<50 mm) ou lorsque le mouvement de la chaîne est trop rapide, un système ChainLube assisté par air peut vous aider. Un débit d'air porteur régulier est utilisé pour projeter une petite quantité de lubrifiant, pratiquement sans aucune formation de brume autour des buses de projection.

Système à projection d'huile sans air SKF ChainLube

Idéal pour les chaînes à pas moyen (50 à 300 mm) et les vitesses inférieures à 2 pas par seconde, un système ChainLube sans air fournit une lubrification précise des chaînes pas par pas, sans besoin d'une connexion à une source d'air comprimé. Les buses de projection sans contact empêchent l'accumulation de saleté et l'usure de l'applicateur.
SKF logo