Système de lubrification sèche SKF pour convoyeurs

Réduire le gaspillage, les risques pour la sécurité, les arrêts-machines et la maintenance dans l'industrie agroalimentaire

Lubrification sèche SKF pour convoyeurs
Le système de lubrification sèche SKF pour transporteurs un système flexible entièrement automatisé qui applique une petite quantité de lubrifiant à film sec SKF (certifié NSF H1) sur les guides et chaînes du transporteur. 
Cette solution de lubrification sèche efficace et éprouvée pour transporteurs peut aider les usines à :
  • Réduire les coûts et la consommation d'eau
  • Améliorer la sécurité des opérateurs en réduisant les risques de chute
  • Maintenir la qualité des emballages en éliminant l'humidité
  • Améliorer l'efficacité des lignes en limitant les arrêts-machines et les interruptions de production non planifiées
  • Réduire les coûts de nettoyage

Exemples d'applications avec lubrification sèche :

Transporteurs à chaînes à charnières en plastique utilisant des emballages PET, cartons ou canettes
SKF logo