Vérins électromécaniques SKF

Des équipements performances tout en consommant moins d'énergie

Vérin électromécanique compact SKF
Les vérins électromécaniques SKF associent la puissance de l'hydraulique à la vitesse du pneumatique. Ils sont une solution à fort rendement énergétique pour les applications à charge élevée et course longue.

Un système électromécanique ne comporte qu'une seule conversion d'énergie, par rapport à deux dans un système hydraulique. La configuration est beaucoup plus simple. En effet, le contrôleur de mouvement peut être connecté à toutes les alimentations électriques industrielles et interfaces clients, ce qui permet une installation plus rapide. Avantages :
  • Une meilleure fiabilité – moins de pièces d'usure et pratiquement aucun entretien
  • Des économies d'énergie – grâce au nombre réduit de conversions d'énergie
  • Un fonctionnement plus rapide et des courses longues sous une charge élevée
  • Une capacité d'accélération élevée pour une optimisation des temps de cycle
  • Une configuration et une utilisation faciles
SKF logo