Roulements SKF Y Food-Line dans des paliers en acier inoxydable

Lorsque l'application requiert une durabilité supérieure

Roulements SKF Y Food-Line dans des paliers en acier inoxydable
Capables de supporter de lourdes charges ou des chocs, les roulements SKF Y Food-Line dans des paliers en acier inoxydable peuvent réduire considérablement le risque de défaillance du palier. De plus, un système d'étanchéité avancé empêche la pénétration d'eau et d'autres contaminants dans le roulement et retient le lubrifiant.
  • Réduction des coûts de relubrification et de l'impact environnemental
  • Réduction des risques de défaillances prématurées
  • Résistance à la corrosion dans pratiquement toutes les conditions de nettoyage
  • Surface non poreuse résistant à l'accumulation de bactéries 

Vidéo Lavage Agroalimentaire SKF

SKF logo