Roulements à billes linéaires SKF

Un système de guidage d'arbre simple et économique

Roulements à billes linéaires SKF
Les roulements à billes linéaires SKF fournissent un mouvement à faible frottement avec une course pratiquement illimitée. Grâce à une large gamme de roulements à billes linéaires et d'accessoires, SKF peut concevoir et construire des systèmes de guidage linéaire simples et économiques convenant à de nombreuses et différentes applications.

Les roulements à billes linéaires SKF sont disponibles en deux types de dimension – compactes selon la norme ISO 1 et haute résistance selon ISO 3. Ces deux types de dimension apportent différents avantages opérationnels :
  • Une meilleure fiabilité – les propriétés d'auto-alignement s'adaptent aux imprécisions des machines
  • Une durée de service accrue et une réduction de la contamination grâce aux étanchéités hautes performances
  • Une résistance à la corrosion pour la plupart des modèles
  • Une meilleure précision de fonctionnement grâce à la précharge réglable
SKF logo