Guidages à billes sur rails miniatures SKF

Cycle précis et reproductible avec un espace de montage minimal - idéal pour les applications alimentaires

Guidages à billes sur rail miniatures pour l'industrie agrolimentaire - SKF
La gamme de guidages à billes sur rail SKF comprend de nombreuses dimensions, chariots et accessoires, disponibles avec différentes classes de précharge et de précision. De plus, ils permettent des courses illimitées. Par conséquent, il existe des guidages à billes sur rail SKF répondant aux besoins de pratiquement n'importe quelle application. Les caractéristiques opérationnelles et les avantages sont, entre autres :
  • Des performances élevées – hautes capacités d'accélération, précharge, rigidité et auto-alignement pour une meilleure durée de service
  • Une résistance à la corrosion – tous les éléments du système sont en acier inoxydable ou plastique
  • Une facilité de maintenance – des trous d'huile dans les capuchons du chariot facilitent la relubrification du système
  • Un faible frottement et un fonctionnement régulier sans saccades
SKF logo