Roulements en polymère SKF

Lorsqu'une simple résistance à la corrosion ne suffit pas

Roulements en polymère SKF
Les roulements en polymère SKF apportent un tout nouveau niveau de résistance à la corrosion aux applications alimentaires. Construits à partir d'une gamme polyvalente de matériaux polymères, les roulements en polymère SKF peuvent résister à des conditions de fonctionnement plus difficiles que les roulements anti-corrosion classiques.

Résistance aux produits chimiques agressifs et aux pressions élevées – sans lubrification

Lorsque les roulements pour températures élevées ne peuvent résister aux conditions corrosives et à la pression élevée, les roulements en polymère SKF offrent une solution robuste. Construits à partir de polymères autolubrifiants, les roulements en polymère SKF fonctionnent à sec, sans relubrification.

Flexibilité spécifique aux applications pour une meilleure fiabilité et moins de maintenance

Les roulements en polymère SKF peuvent être fabriqués dans une combinaison de matériaux pour répondre aux exigences des applications spécifiques. Une combinaison unique de matériaux polymères permet d'obtenir une résistance aux températures élevées, y compris à l'exposition directe à la vapeur chaude. Leur légèreté et leur faible coefficient de frottement leur permettent de résister à l'usure et réduisent la consommation d'énergie.
  • Excellente résistance à l'usure et à la fatigue
  • Autolubrifiants
  • Résistants à la corrosion et aux produits chimiques
  • 80 % plus légers que l'acier
  • Fonctionnement silencieux
  • Éco-énergétiques
SKF logo